PFE3000-360-069RA
Bel Fuse
Power Solutions
PFE3000-360-069RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pfe3000_360_069ra/pfe3000_360_069ra.prj},{NB=PFE3000-360-069RA},{PN=PFE3000-360-069RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 360VDC, 9A, Input 180-305VAC, Reverse Airflow},{POWER=3000},{VI=180-305},{OV=360},{OC=9},{OT=0 to 55},{SHA256=yoVp9XHZyx4VsCUM3FrhEMTc3qBfO5qBSYbxUkLS8L8=},{INAME=00021__pfe30002d3602d069ra}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfe3000_360_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
PFE3000-360-069RA
PN
Part Number
PFE3000-360-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 360VDC, 9A, Input 180-305VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
3000
W
VI
Voltage Input
180-305
VAC
OV
Output Voltage
360
VDC
OC
Output Current
9
A
OT
Operating Temperature
0 to 55
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청