Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PFMB7-X300 - Low Particle Generation 2-Color Display Digital Flow Switch
Bill of material
PFMB7201-02-A-M-X300
TYPE
Type
(7) Integrated display
FLOW
Rated flow range (Flow rate range)
(201) 2 to 200L/min
PORT
Port size
(02) Rc 1/4
OUTPUT
Output specifications
LEAD
Lead wire
UNIT
Unit specifications
BRACKET
Bracket
CERTIFICATE
Calibration certificate
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей