PFS1200-12-054NAC
Bel Fuse
Power Solutions
PFS1200-12-054NAC
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pfs1200_12_054nac/pfs1200_12_054nac.prj},{NB=PFS1200-12-054NAC},{PN=PFS1200-12-054NAC},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 12VDC, 100A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, C16 Socket, Standby Output 12V},{POWER=1200},{VI=90-264},{OV=12},{OC=100},{OT=0 to 45},{SHA256=2Ihy415gnk8c+9k/mwYBPohsGBnw2/x1BrgV9nWCVRo=},{INAME=00011__pfs12002d122d054nac}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfs1200_12_054nac - Bel Power Solutions
Bill of material
PFS1200-12-054NAC
PN
Part Number
PFS1200-12-054NAC
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 12VDC, 100A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, C16 Socket, Standby Output 12V
POWER
Power
1200
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
100
A
OT
Operating Temperature
0 to 45
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청