Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfs1200_12_054nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PFS1200-12-054ND
PN
Part Number
PFS1200-12-054ND
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 12VDC, 100A, Input 40 to -72VDC, Normal Airflow, Standby Output 12V
POWER
Power
1200 W
VIN
Voltage Input
-40 to -72 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
100 A
OT
Operating Temperature
0 to 45 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen