Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFSSPHF - Röllchenbahn - Standardausführung (Anzahl der Röllchen angeben)
Stückliste
PFSSPHF-5
PN
Teile-Nr.
PFSSPHF-5
MATE
Werkstoff der Kante
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STE
Oberflächenbehandlung Kante
Feuerverzinkt, ohne Chrom
MATW
Werkstoff Scheibe
Polyacetal
MATS
Werkstoff Welle
Polyacetal
TS
Ausführung auswählen
Standardausführung
N
N Rollen Stückz.
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL2
l2
13.5 mm
MASS
Gewicht
1.1 kg/m
WL
Zulässige Traglast (pro Rolle)
5 kg
CP
Passende Verbindungsteile
JBS50_