Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFSSPHF - Roue-Ensemble de transporteur-Type standard (spécifier le nombre de roues)
Nomenclature
PFSSPHF-5
PN
Réf. pièce
PFSSPHF-5
MATE
Matériau du bord
Acier ·faible teneur en carbone
STE
Traitement de surface du bord
Galvanisation libre au chrome à chaud
MATW
Matériau de la roue
Polyacétal
MATS
Matériau de l'arbre
Polyacétal
TS
Type sélectionnable
Type standard
N
Nombre de roues N
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL2
l2
13.5 mm
MASS
Masse
1.1 kg/m
WL
Charge de résistance (par roue)
5 kg
CP
Pièces de raccordement utilisables
JBS50_