Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PFSUPHF, PFSUTPHF - Trasportatori a rotelle - Passo largo / Passo largo antistatici (Quantità di rotelle specificabile)
Lista materiale
PFSUPHF-5
PN
Cod. comp.
MATE
Materiale bordo
Acciaio dolce al carbonio
STE
Trattamento superficie bordo
Zincatura a caldo con cromo
MATW
Materiale rotella
Polipropilene
MATS
Materiale dell'albero
EN 1.0038 equivalente
STS
Trattamento superficie degli alberi
Cromatura trivalente
TS
Selezione tipo
N
Quantità di rotelle N
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
LL2
l2
25 mm
MASS
Massa
1.18 kg/m
WL
Carico sostenuto (per rotella)
10 kg
CP
Parti di collegamento applicabili
JBS50_A
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD