PFW720T-03-27-Q
SMC
bp4_detection_switch
PFW Digital Flow Switch for Water (Old series)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/pfw/pfw7_t.prj},{NB=PFW720T-03-27-Q},{IDNR=},{MODEL=PFW7},{FLOW=(20) 2 to 16l/min},{PORT=(03) 3/8},{THREAD=},{PN=16.66},{PK=14.95},{OUTPUT=27},{WIRING=},{UNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PFW7_T - Digital Flow switch/High temperature fluid type.Integrated type display
Bill of material
PFW720T-03-27-Q
FLOW
Flow rate type
(20) 2 to 16l/min
(20) 2 to 16l/min
mm
PORT
Port size
(03) 3/8
(03) 3/8
mm
THREAD
Thread type
() Rc
(N) NPT
(F) G
() Rc
(N) NPT
(F) G
mm
OUTPUT
Output specification
(27) NPN open collector 2 outputs
(67) PNP open collector 2 outputs
(27) NPN open collector 2 outputs
(67) PNP open collector 2 outputs
mm
WIRING
Wiring specification
() 3m lead wire with connector
(N) Without lead wire
() 3m lead wire with connector
(N) Without lead wire
mm
UNIT
Unit specification
() With unit switching function
(M) Fixed SI unit
() With unit switching function
(M) Fixed SI unit
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청