Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PGB1 - 工件检测组件 标准型
明细表
PGB01-D8-Q-L30
CODE
代码
PGB01
TYPE
类型
标椎型
MAT
主体材质
A5052
MAT1
销材质
S45C
MAT2
弹簧材质
SUS304
SUR
主体表面处理
喷细砂本色阳极氧化
SUR1
销表面处理
无电解镀镍
APPENDIX
附件
紧定螺钉M4(1PCS)
D
8
SPRING
弹簧
L
LOAD1
Q (轻载型) 负载 min
1.18 N
LOAD2
Q (轻载型) 负载 max
3.58 N
LOAD3
z (重载型) 负载 min
1.98 N
LOAD4
z (重载型) 负载 max
5.98 N
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型