Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PGBD - 金属按钮开关-带灯型
明细表
PGBD16-P-11-Z-E-R-DC5V
MODEL
型号
PGBD16-P-11-Z-E-R-DC5V
MAT
材质
不锈钢
CODE
Code
PGBD
VAR02
开孔直径
mm
VAR04
头部形状
VAR06
接线柱
VAR08
开启类型
VAR10
发光类型
VAR12
发光颜色
VAR14
发光电压
FIX02
按钮长度
34.8 mm
FIX04
安装螺纹长度
15 mm
FIX06
最大电流
10A AC25V
FIX08
触点类型
慢动双触点
FIX10
接触电阻
≤50mΩ
FIX12
绝缘电阻
1000MΩ
FIX14
抗电强度
1000VACmin
FIX16
工作环境温度
-30°C~+80°C
FIX18
防护等级
IK10(针对金属材质)
FIX20
电器寿命
额定负载0.2A250VAC 20万次/额定负载1A250VAC 10万次
FIX22
机械寿命
30万次
FIX24
防水等级
IP65
FIX26
动作行程
接通约1.8mm,总行程约3.1mm
FIX28
动作力
约3N
FIX30
安装面板厚度
≤11mm
FIX32
螺母扭矩
5~14N.M
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型