Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PGPJ, PGPJS - Tiges de guidage de carte de circuit imprimé - Dimension P fixe - Cylindre
Nomenclature
PGPJS
PN
Réf. pièce
PGPJS
TP
Type sélectionnable
P standard, embout cylindrique
MATSH
Matériau de l'arbre (A)
Laiton
MATSL
Matériau du manchon (B)
Laiton
MATS
Matériau du ressort (C)
EN 1.4301 l'équivalent
MATR
Matériau de la bague de retenue – Type E (D)
EN 1.4301 l'équivalent
MATH
Matériau de la tête (E)
Polyacétal
STSH
Traitement de surface de l'arbre (A)
Placage nickel
STSL
Traitement de surface du manchon (B)
Placage nickel
STROKE
Pleine course
6 mm
LMIN
Charge min.
gf
LMAX
Charge max.
230 gf
MHR
Dimension du trou montage type plaque en résine (ajustement forcé)
4.98~5.00 mm
MHM
Dimension du trou de montage type plaque métallique (adhésion)
5.00~5.02 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés