Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PGPR, PGPRX - Leiterkarten-Führungsstifte - Maß P wählbar Spitze- Kugelförmig
Stückliste
PGPR-1.0
PN
Teile-Nr.
PGPR-1.0
TP
Ausführung auswählen
P konfigurierbar, runde Spitze
MATSH
Werkstoff der Welle (A)
SUM
MATSL
Werkstoff der Manschette (B)
Messing
MATS
Werkstoff der Feder (C)
EN 1.4301 Äquivalent
MATR
Werkstoff des Sicherungsrings E Typ (D)
EN 1.4301 Äquivalent
STSH
Oberflächenbehandlung der Welle (A)
Chemisch vernickelt
STSL
Oberflächenbehandlung der Manschette (B)
Chemisch vernickelt
P
P 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
STROKE
Voller Hub
11 mm
LMIN
Traglast, min.
gf
LMAX
Traglast, max.
200 gf
MHR
Abmessung Befestigungsbohrung Kunststoffplatten-Ausführung (Presssitz)
4.98~5.00 mm
MHM
Abmessung Befestigungsbohrung Metallplattenausführung (Adhäsion)
5.00~5.02 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen