Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PGPR, PGPRX - Tiges de guidage de carte de circuit imprimé - Embout de dimension P sélectionnable - Sphère
Nomenclature
PGPR-1.0
PN
Réf. pièce
PGPR-1.0
TP
Type sélectionnable
P configurable, pointe sphérique
MATSH
Matériau de l'arbre (A)
SUM
MATSL
Matériau du manchon (B)
Laiton
MATS
Matériau du ressort (C)
EN 1.4301 l'équivalent
MATR
Matériau de la bague de retenue – Type E (D)
EN 1.4301 l'équivalent
STSH
Traitement de surface de l'arbre (A)
Placage autocatalytique au nickel
STSL
Traitement de surface du manchon (B)
Placage autocatalytique au nickel
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
STROKE
Pleine course
11 mm
LMIN
Charge min.
gf
LMAX
Charge max.
200 gf
MHR
Dimension du trou montage type plaque en résine (ajustement forcé)
4.98~5.00 mm
MHM
Dimension du trou de montage type plaque métallique (adhésion)
5.00~5.02 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés