6383010
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/pgr.prj},{NB=6383010},{SHA256=JIWYeJLBLcCNdHitEmBcnluILin4xbsQTyMauuNrMcE=},{INAME=6383010},{NAME=6383010},{NNCUSTOM=PGR},{NTCUSTOM=Manopola girevole ribaltabile},{NBCUSTOM=6383010},{LINACUSTOM=6383010},{STEPFILE=6383010_PGR21x50.stp},{PNGFILE=PGR},{DWGFILE=PGR},{CODE=6383010},{MOD=PGR/21x50},{A=21},{H=69},{S=19},{D=7},{N=8},{M=M5},{D1=2.5},{G=6.3},{F=4},{E=16.5},{B=50},{L=66.5},{WGT=53},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scatto in termoplastico.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PGR - Manopola girevole ribaltabile
Bill of material
6383010
CODE
code
6383010
6383010
MOD
Modello
PGR/21x50
PGR/21x50
A
21
21
H
69
69
S
19
19
D
7
7
N
8
8
M
M5
M5
D1
2.5
G
6.3
6.3
F
4
E
16.5
16.5
B
50
50
L
66.5
66.5
WGT
weight
53
53
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scatto in termoplastico.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청