Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PHCHPJ - Casters for Pipe Frames - Plastic Joint Insert Type
Bill of material
PHCHPJ50
PN
Part No.
PHCHPJ50
MATMB
Material of Main Body
Low Carbon Steel
STMB
Surface Treatment of Main Body
Trivalent Chromate Plating
MATW
Material of Wheel
Synthetic Rubber
BE
Bearing
Available
D
50 mm
DD1
d1
28 mm
B
20 mm
H
67 mm
J
28 mm
E
22 mm
WW
Wrench Width
17 mm
COLORW
Color of Wheel
Black
AL
Allowable Load
343 (35) N (kgf)
MASS
Mass
0.19 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей