Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PHCHPJ - Roulettes pour structures de tuyauterie-Type à insert de raccord en plastique
Nomenclature
PHCHPJ50
PN
Réf. pièce
PHCHPJ50
MATMB
Matériau du corps principal
Acier ·faible teneur en carbone
STMB
Traitement de surface du corps principal
Placage au chrome trivalent
MATW
Matériau de la roue
Caoutchouc synthétique
BE
Roulement
Disponible
D
50 mm
DD1
d1
28 mm
B
20 mm
H
67 mm
J
28 mm
E
22 mm
WW
Largeur de la clé
17 mm
COLORW
Couleur de la roue
Noir
AL
Charge admissible
343 (35) N (kgf)
MASS
Masse
0.19 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés