Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PHDYS-VH - Indexing Plunger with Rest Position for Thin Walled Equipment _ Hygienic Design
明细表
PHDYS-6-6-VH
CN
Catalog Number
B
Diameter B (h8)
mm
S
Height s
mm
D
Diameter D
35 mm
D1
Diameter D1
22.8 mm
D2
Diameter D2
22 mm
D3
Diameter D3
18 mm
D4
Diameter D4
16 mm
L
Height L
mm
L1
Height L1
mm
L2
Height L2
mm
LB
Height Lb
14.5 mm
SW
Width across flat sw
14 mm
SW1
Width across flat sw1
18 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型