Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PHDYS-VH - Indexing Plunger with Rest Position for Thin Walled Equipment _ Hygienic Design
Bill of material
PHDYS-6-6-VH
CN
Catalog Number
B
Diameter B (h8)
mm
S
Height s
mm
D
Diameter D
35 mm
D1
Diameter D1
22.8 mm
D2
Diameter D2
22 mm
D3
Diameter D3
18 mm
D4
Diameter D4
16 mm
L
Height L
mm
L1
Height L1
mm
L2
Height L2
mm
LB
Height Lb
14.5 mm
SW
Width across flat sw
14 mm
SW1
Width across flat sw1
18 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen