Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PHDYS-VH - Indexing Plunger with Rest Position for Thin Walled Equipment _ Hygienic Design
Bill of material
PHDYS-6-6-VH
CN
Catalog Number
B
Diameter B (h8)
mm
S
Height s
mm
D
Diameter D
35 mm
D1
Diameter D1
22.8 mm
D2
Diameter D2
22 mm
D3
Diameter D3
18 mm
D4
Diameter D4
16 mm
L
Height L
mm
L1
Height L1
mm
L2
Height L2
mm
LB
Height Lb
14.5 mm
SW
Width across flat sw
14 mm
SW1
Width across flat sw1
18 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD