Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PHDYS-VH - Indexing Plunger with Rest Position for Thin Walled Equipment _ Hygienic Design
Bill of material
PHDYS-6-6-VH
CN
Catalog Number
B
Diameter B (h8)
mm
S
Height s
mm
D
Diameter D
35 mm
D1
Diameter D1
22.8 mm
D2
Diameter D2
22 mm
D3
Diameter D3
18 mm
D4
Diameter D4
16 mm
L
Height L
mm
L1
Height L1
mm
L2
Height L2
mm
LB
Height Lb
14.5 mm
SW
Width across flat sw
14 mm
SW1
Width across flat sw1
18 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей