Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Phenolic - Phenolic Resin Quiet Wheels
Bill of material
2.00002.319
PN
Part Number
2.00002.319
WH
Wheel
Phenolic Wheel
SER
Series
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
Zoll
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
300 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
TG
Thread Guard
BB
Bearing Bore
5/8 Zoll
LBB
Bore Less Bearing
1 1/16 Zoll
HUB
Hub Length
1 1/2 Zoll
SBB
Spanner Bushing Bore
3/8 Zoll
SBL
Spanner Bushing Length
1 17/32 Zoll
WEIGHT
Weight
5/8 Pounds
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen