Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Photoélectriques - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-509-M12
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Sortie analogique
PF
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
0...6 mm
C
Raccordement
M
Montage
quasi noyable
P
Polarité
Analog
OP
Sortie
Tension/courant
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, quasi noyable mm
PO
Polarité + Sortie
Analogique, tension/courant
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit