Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PHT1.2D - Hysteresis Brake
Bill of material
PHT1.2D
PN
Product No.
PHT1.2D
DES
Description
Hysteresis Brake
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MINT
Minimum Torque
0.088 IN.-LB.
MAXT
Maximum Torque
1.50 IN.-LB.
MSS
Max. Slip Speed
1800 RPM
MHD
Max. Heat Dissipation
15 W
MB
Moment of Inertia J x 10^-4 Body
1.3000 kgm^2
MS
Moment of Inertia J x 10^-4 Shaft
0.078 kgfcm^2
W
Weight
0.66 LBS
D1
Shaft Diameter Ød (-.0005/-.0000)
0.2362 x 1.48 Inch
T
Dimension
0.24 Inch
A
Dimension
1.85 Inch
B
Dimension
1.260 Inch
C
Dimension C H7
0.87 Inch
D
Dimension
0.71 Inch
E
Screw
M3
F
Screw
M3
L
Dimension
1.56 Inch
M
Dimension
1.28 Inch
N
Dimension
0.28 Inch
Y
Dimension
0.12 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)