Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI1715 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PI1715
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1715: Capteur de pression électronique; -1...6 bar; -14,5...87 psi; -100...600
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...6 bar; -14,5...87 psi; -100...600 kpa; G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PI1715
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    ifm_electronic
    E33208 - Doigt de gant
    ifm_electronic
    E33201 - Doigt de gant
    ifm_electronic
    IGT249 - tous les détecteurs inductifs
    ifm_electronic
    E37421 - Tubes protecteurs
    ifm_electronic
    E30150 - Raccord à souder
    ifm_electronic
    E43300 - Raccord à souder
    ifm_electronic
    LMT102 - tous les capteurs de niveau
    ifm_electronic
    E30122 - Raccord à souder
    ifm_electronic
    PM1708 - tous les capteurs de niveau
    ifm_electronic
    TD2537 - Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés