Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1715 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1715
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1715: Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 psi; -100...600 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 psi; -100...600 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI1715
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    ifm_electronic
    E33208 - Mounting adapters
    ifm_electronic
    E33201 - Mounting adapters
    ifm_electronic
    IGT249 - all inductive sensors
    ifm_electronic
    E37421 - Thermowells
    ifm_electronic
    E30150 - welding adapters
    ifm_electronic
    E43300 - welding adapters
    ifm_electronic
    LMT102 - all level sensors
    ifm_electronic
    E30122 - welding adapters
    ifm_electronic
    PM1708 - all level sensors
    ifm_electronic
    TD2537 - Transmitters with display for the food industry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей