Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PIB - Indent Blocks for use with Plunger
Bill of material
PIB-8.5
CN
Catalog Number
H
Height H
mm
B
Length B
mm
W
Width W
15 mm
L
Length L
15 mm
R
Diameter R
4.3 mm
C
Diameter C
8 mm
LC
Height Lc
4.6 mm
P
Length P +-0.05
5 mm
F
Width F +-0.05
3.5 mm
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen