Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Pignoni doppi 16B-2 T/L - Pignoni per bussola conica - DIN 8187 - ISO 606
Lista materiale
382380023
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Bussola conica di serraggio
TIPO
Tipo
KG
kg
B2
47.7 mm
B1
b1
15.8 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD