Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Pignoni doppi ASA 40 - Pignoni per catene a rulli - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
Lista materiale
132040021
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
21.4 mm
B1
b1
7 mm
C
1.6 mm
R3
r3
13.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD