Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Pignoni semplici 24B-1 in ghisa - Pignoni in ghisa per catene a rulli - DIN 8187 - ISO 606
Lista materiale
151420038
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
DM
dm
mm
D1
45 mm
A
mm
KG
kg
B1
24.1 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD