Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PlaSteel
Descrizione
PIHT200 - Piastre isolanti
Lista materiale
PIHT200
IDNR
Numero di identita'
COLORE
Colore standard
Azzurro
DENSITA
Densita
2 g/m3
TEMP
Temperatura di esercizio
200 °C
RAC
Resistenza alla compressione
120-330 MPa
RAF
Resistenza alla flessione
210 MPa
TERMICA
Conducibilita termica
0.27 W/m+K
ACQUA
Assorbimento di acqua
<0.2 %
CEL
Coefficiente espansione lineare
10-15 10e-6/K
FORM
Formato
1830x915 - 2440x1220 mm
SPESSORE
Spessore
4-50 mm
TS
Tolleranza di spessore (bi-rettificato)
0.05 mm
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte