PIN-Q2-63-1-P
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQI3-ISO-15552 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi3/q2_pin_1_p.prj},{NB=PIN-Q2-63-1-P},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=63},{A=94},{B=80},{C=7.0},{D=16},{E=4.0},{F=1.0},{SP=4x30L},{SPL=30},{SPA=4},{SPB=8},{SPC=7.4},{SPR=3.7},{SR=-},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
PIN-Q2-1-P - 安裝配件
明細表
PIN-Q2-63-1-P
MODEL
型號
Q2
TUBE
氣缸內徑
63
63
mm
A
94
94
mm
B
80
80
mm
C
7.0
7.0
mm
D
16
16
mm
E
4.0
4.0
mm
F
1.0
1.0
mm
SP
開口銷
4x30L
4x30L
SR
扣環
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求