Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Pinch valve - ANSI, Socket End
Bill of material
V01HLUESA025
CNSORDERNO
Order number
V01HLUESA025
STD
Standard
ANSI
NDMM
Nominal Diameter
25 mm
NDINCH
Nominal Diameter
1 英寸
L
7.32 英寸
H
6.89 英寸
D
3.74 英寸
H1
5.94 英寸
H2
1.42 英寸
S
0.98 英寸
S1
M6 英寸
S2
0.28 英寸
MD
d
0.98 英寸
D1
2.76 英寸
T
1/T
- 英寸
MD1
d1
1.33 英寸
ML
l
0.86 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型