Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Pinch valve - ANSI, Socket End
Bill of material
V01HLUESA025
CNSORDERNO
Order number
V01HLUESA025
STD
Standard
ANSI
NDMM
Nominal Diameter
25 mm
NDINCH
Nominal Diameter
1 Дюйм
L
7.32 Дюйм
H
6.89 Дюйм
D
3.74 Дюйм
H1
5.94 Дюйм
H2
1.42 Дюйм
S
0.98 Дюйм
S1
M6 Дюйм
S2
0.28 Дюйм
MD
d
0.98 Дюйм
D1
2.76 Дюйм
T
1/T
- Дюйм
MD1
d1
1.33 Дюйм
ML
l
0.86 Дюйм