Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
Pintle chain 488K-2L
Bill of material
488K-2L
CHAIN
Chain No.
488K-2L
P
Pitch
66.27 mm
A
46 mm
B
32.5 mm
C
16.7 mm
D
9 mm
E
54 mm
F
16 mm
G
11.1 mm
T
4.8 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD