Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
Pintle chain 488L
Bill of material
488L
CHAIN
Chain No.
488L
P
Pitch
66.27 mm
A
39.1 mm
B
35.5 mm
C
11.1 mm
D
22.2 mm
E
24 mm
F
23.8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés