Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
Pintle chain 488L
Bill of material
488L
CHAIN
Chain No.
488L
P
Pitch
66.27 mm
A
39.1 mm
B
35.5 mm
C
11.1 mm
D
22.2 mm
E
24 mm
F
23.8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD