Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Pinze a 2 griffe perellele con rulli serie P2
Lista materiale
W1570160200
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
P
Pressione di esercizio min-max
1.5 - 7 bar
T
Temperatura di esercizio
5 - 60 °C
MF
Frequenza max di utilizzo
2 cycles/s
F
Fluido
20 µm
S
Taglia
B
Alesaggio
mm
SS
Corsa singola griffa
mm
CF
Forza in chiusura a 6 bar
N
OF
Forza in apertura a 6 bar
N
WEIGHT
Peso
g
G
Pinze
INFO
Catalogo
Catalogo