Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJE60T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJE60T-56F14
PN
Part Number
PJE60T-56F14
SL
Stack Length
W
Winding
F
E
Encoder
NOP
Number of Phases
2
BAS
Basic Step Angle
1.8 °
PA
Positional Accuracy (no load)
+/-0.09 °
RCP
Rated Current/Phase
3.0 A
RP
Resistance/Phase @ 20°C
0.75 Ω
IP
Inductance/Phase @ 1KHz
2.28 mH
HT
Holding Torque
1.28 Nm
RI
Rotor Inertia
~340 g • cm2
WEIGHT
Mass
~0.8 kg
RPM
Radial Play (Max) (Load/450g)
0.025 mm
AX
Axial Play (Max) (Load/920g)
0.075 mm
D
Duty
Continuous
DS
Dielectric Strength
500 V
IR
Insulation Resistance
100 MΩ
IC
Insulation Class (UL)
B
TR
Temperature Rise
80 K/Max
LF
Life (Hours)
5000 Min
OAT
Operation Ambient Temperature
0 ~ +50 °C
OAH
Operation Ambient Humidity
20% ~ 90% % RH
SAT
Storage Ambient Temperature
-20 ~ +70 °C
SAH
Storage Ambient Humidity
15% ~ 95% °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen