Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJE60T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJE60T-56F14
PN
Part Number
PJE60T-56F14
SL
Stack Length
W
Winding
F
E
Encoder
NOP
Number of Phases
2
BAS
Basic Step Angle
1.8 °
PA
Positional Accuracy (no load)
+/-0.09 °
RCP
Rated Current/Phase
3.0 A
RP
Resistance/Phase @ 20°C
0.75 Ω
IP
Inductance/Phase @ 1KHz
2.28 mH
HT
Holding Torque
1.28 Nm
RI
Rotor Inertia
~340 g • cm2
WEIGHT
Mass
~0.8 kg
RPM
Radial Play (Max) (Load/450g)
0.025 mm
AX
Axial Play (Max) (Load/920g)
0.075 mm
D
Duty
Continuous
DS
Dielectric Strength
500 V
IR
Insulation Resistance
100 MΩ
IC
Insulation Class (UL)
B
TR
Temperature Rise
80 K/Max
LF
Life (Hours)
5000 Min
OAT
Operation Ambient Temperature
0 ~ +50 °C
OAH
Operation Ambient Humidity
20% ~ 90% % RH
SAT
Storage Ambient Temperature
-20 ~ +70 °C
SAH
Storage Ambient Humidity
15% ~ 95% °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés