Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJE86T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJE86T-74H14
PN
Part Number
PJE86T-74H14
SL
Stack Length
W
Winding
H
E
Encoder
NOP
Number of Phases
2
BAS
Basic Step Angle
1.8 °
PA
Positional Accuracy (no load)
+/-0.09 °
RCP
Rated Current/Phase
4.5 A
RP
Resistance/Phase @ 20°C
0.60 Ω
IP
Inductance/Phase @ 1KHz
4.5 mH
HT
Holding Torque
4.5 Nm
RI
Rotor Inertia
~1.8 g • cm2
WEIGHT
Mass
~2.1 kg
RPM
Radial Play (Max) (Load/450g)
0.025 mm
AX
Axial Play (Max) (Load/920g)
0.075 mm
D
Duty
Continuous
DS
Dielectric Strength
500 V
IR
Insulation Resistance
100 MΩ
IC
Insulation Class (UL)
B
TR
Temperature Rise
80 K/Max
LF
Life (Hours)
5000 Min
OAT
Operation Ambient Temperature
0 ~ +50 °C
OAH
Operation Ambient Humidity
20% ~ 90% % RH
SAT
Storage Ambient Temperature
-20 ~ +70 °C
SAH
Storage Ambient Humidity
15% ~ 95% °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Thomson Linear
    DuraTrue Series - DuraTrue Series
    HEFA
    PX - Planetary reducer PX series
    WMBerg
    SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
    Bimba Products
    IntelliMotor® with M12 Connectors
    Nippon Pulse Motor (USA)
    PJE57T - Rotary Hybrid Stepper Motors
    WMBerg
    GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
    Thomson Linear
    XTrue Series (XTA) - Gearheads
    HEFA
    PW - Planetary reducer PW series
    HEFA
    PRF - Planetary reducer PRF series
    Bimba Products
    IntelliMotor®
    Camozzi
    Series MTS - Stepper Motors Nema 23/24
    Nippon Pulse Motor (USA)
    PJE20T - Rotary Hybrid Stepper Motors
    Nippon Pulse Motor (JP)
    PJP56T - Stepping Motors HB type
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen