카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJE86T-74H14
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Hybrid Stepper
PJE Series
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_hybrid_stepper/pje_series/pje86t.prj},{NB=PJE86T-74H14},{SL=74},{E=},{NOP=2},{BAS=1.8},{PA=+/-0.09},{RPM=0.025},{D=Continuous},{DS=500},{IR=100},{IC=B},{TR=80},{LF=5000},{OAT=0 ~ +50},{OAH=20% ~ 90% },{SAT=-20 ~ +70},{SAH=15% ~ 95% }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJE86T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJE86T-74H14
PN
Part Number
PJE86T-74H14
SL
Stack Length
74
112
74
112
W
Winding
H
E
Encoder
Not Selected
E1000
Not Selected
E1000
NOP
Number of Phases
2
BAS
Basic Step Angle
1.8
°
PA
Positional Accuracy (no load)
+/-0.09
°
RCP
Rated Current/Phase
4.5
A
RP
Resistance/Phase @ 20°C
0.60
Ω
IP
Inductance/Phase @ 1KHz
4.5
mH
HT
Holding Torque
4.5
Nm
RI
Rotor Inertia
~1.8
g • cm2
WEIGHT
Mass
~2.1
kg
RPM
Radial Play (Max) (Load/450g)
0.025
mm
AX
Axial Play (Max) (Load/920g)
0.075
mm
D
Duty
Continuous
DS
Dielectric Strength
500
V
IR
Insulation Resistance
100
MΩ
IC
Insulation Class (UL)
B
TR
Temperature Rise
80
K/Max
LF
Life (Hours)
5000
Min
OAT
Operation Ambient Temperature
0 ~ +50
°C
OAH
Operation Ambient Humidity
20% ~ 90%
% RH
SAT
Storage Ambient Temperature
-20 ~ +70
°C
SAH
Storage Ambient Humidity
15% ~ 95%
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DuraTrue Series - DuraTrue Series
Thomson Linear
03.11.2023
PX - Planetary reducer PX series
HEFA
01.06.2024
SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
WMBerg
06.06.2023
IntelliMotor® with M12 Connectors
Bimba Products
24.04.2024
PJE57T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
WMBerg
06.06.2023
XTrue Series (XTA) - Gearheads
Thomson Linear
03.11.2023
PW - Planetary reducer PW series
HEFA
01.06.2024
PRF - Planetary reducer PRF series
HEFA
01.06.2024
IntelliMotor®
Bimba Products
24.04.2024
Series MTS - Stepper Motors Nema 23/24
Camozzi
16.05.2024
PJE20T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
PJP56T - Stepping Motors HB type
Nippon Pulse Motor (JP)
16.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청