Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
domino modul
Description
PK 4 - Pneumatikkupplung PK
Bill of material
PK4
BEZ
Bezeichnung
PK 4
BN
Bestellnummer
3004984
BNOLD
Bestell-Nummer alt
4_810_4444_0
D1
Durchmesser
7.000 mm
D2
Zapfen-Dia
3.500 mm
A
Zapfenlänge
4.200 mm
B1
Bohrung von oben
3.500 mm
B2
Bohrung aus der Mitte
1.700 mm
L
Länge
13.500 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés