Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
domino modul
Description
PK 4 - Pneumatikkupplung PK
Bill of material
PK4
BEZ
Bezeichnung
PK 4
BN
Bestellnummer
3004984
BNOLD
Bestell-Nummer alt
4_810_4444_0
D1
Durchmesser
7.000 mm
D2
Zapfen-Dia
3.500 mm
A
Zapfenlänge
4.200 mm
B1
Bohrung von oben
3.500 mm
B2
Bohrung aus der Mitte
1.700 mm
L
Länge
13.500 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD