Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
domino modul
Description
PK 4 - Pneumatikkupplung PK
Bill of material
PK4
BEZ
Bezeichnung
PK 4
BN
Bestellnummer
3004984
BNOLD
Bestell-Nummer alt
4_810_4444_0
D1
Durchmesser
7.000 mm
D2
Zapfen-Dia
3.500 mm
A
Zapfenlänge
4.200 mm
B1
Bohrung von oben
3.500 mm
B2
Bohrung aus der Mitte
1.700 mm
L
Länge
13.500 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)