Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Domino Modul
Beschreibung
PK 4 - Pneumatikkupplung PK
Stückliste
PK4
BEZ
Bezeichnung
PK 4
BN
Bestellnummer
3004984
BNOLD
Bestell-Nummer alt
4_810_4444_0
D1
Durchmesser
7.000 mm
D2
Zapfen-Dia
3.500 mm
A
Zapfenlänge
4.200 mm
B1
Bohrung von oben
3.500 mm
B2
Bohrung aus der Mitte
1.700 mm
L
Länge
13.500 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen