7747990
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Mini_pistoncini
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/mini_pistoncini/pkax.prj},{NB=7747990},{SHA256=ZrgVnTOIImZzTHmndpLbPQbs9+6mZtjLauOZ4OEaXec=},{INAME=7747990},{NAME=7747990},{NNCUSTOM=PKAX},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=7747990},{LINACUSTOM=7747990},{STEPFILE=7747990.stp},{PNGFILE=PKAX},{DWGFILE=PKAX},{CODE=7747990},{MOD=PKAX/18 M10x1},{D=18},{D1=6},{D2=M10x1},{L1=31},{L2=7},{L3=4},{SW=10},{WGT=19},{MAT=Volantino, corpo, puntale e molla in acciaio inox AISI 303, con posizione di bloccaggio.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PKAX - Mini pistoncino
Bill of material
7747990
CODE
code
7747990
7747990
MOD
Modello
PKAX/18 M10x1
PKAX/18 M10x1
D
18
18
mm
D1
6
6
mm
D2
M10x1
M10x1
mm
L1
31
31
L2
7
mm
L3
4
4
mm
SW
10
10
mm
WGT
weight
19
19
g
MAT
Materiale
Volantino, corpo, puntale e molla in acciaio inox AISI 303, con posizione di bloccaggio.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청