Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKJ01_02 - Moving direction steel ball set screw screw type
Bill of material
PKJ01-M6-L14
CODE
code
TYPE
type
MAT1
The main material
S45C
HDR1
Body hardness
28~32HRC
SUR
Body surface treatment
Blackening
MAT2
Stop material
SUJ2
HDR2
Block hardness
62HRC~
M
mm
L
mm
D
10 mm
S
5 mm
K
6 mm
CZL
Maximum bearing capacity
9 KN
ZL
weight
5.3 g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen