Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKJ01_02 - Moving direction steel ball set screw screw type
Bill of material
PKJ01-M6-L14
CODE
code
TYPE
type
MAT1
The main material
S45C
HDR1
Body hardness
28~32HRC
SUR
Body surface treatment
Blackening
MAT2
Stop material
SUJ2
HDR2
Block hardness
62HRC~
M
mm
L
mm
D
10 mm
S
5 mm
K
6 mm
CZL
Maximum bearing capacity
9 KN
ZL
weight
5.3 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés