Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKJ01_02 - Moving direction steel ball set screw screw type
Bill of material
PKJ01-M6-L14
CODE
code
TYPE
type
MAT1
The main material
S45C
HDR1
Body hardness
28~32HRC
SUR
Body surface treatment
Blackening
MAT2
Stop material
SUJ2
HDR2
Block hardness
62HRC~
M
mm
L
mm
D
10 mm
S
5 mm
K
6 mm
CZL
Maximum bearing capacity
9 KN
ZL
weight
5.3 g
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)