Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKM21_32 - Roller plunger bearing type
Bill of material
PKM22-d14
CODE
code
TYPE
Type
MAT1
The main material
S45C
SUR1
Body surface treatment
Nickel plated
MAT2
Pin material
S45C
SUR
Pin surface treatment
Nickel plated
MAT3
Bearing material
SUJ2
MAT4
Bushing material
High-strength brass alloy
MAT5
Spring material
SUS304-WPB
DD
d
BB
b
5
E
11.0
L1
25.0
LOAD1
load(Light load,min)
3.3
LOAD2
load(Light load,max)
4.8
LOAD3
load(Heavy duty,min)
6.4
LOAD4
load(Heavy duty,max)
10.1
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)